欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 成功案例
    • 全部
    • 新手启航
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

No.005003 立仓库式AGV_旋转移载机构

  • 2022.07.21 11:52:30
  • 米思米
  • 1852

通过旋转移栽机构实现货箱输入输出,将货物准确的放到指定工位。


规格

用途

  • AGV根据调度系统发布的任务搬送货架到指定工位。

动作・操作性

  • 仓库地面设有二维码地标用于定位和路径规划,AGV行走至货架底部,升降单元系统抬起货架,将货架搬送至指定位置,实现自动和其它工装装置进行对接。

  • 车体的外廓平整光洁,防止运动过程中碰撞其他物体。

对象工件

  • 形状种类:长方体周转箱

  • 外形尺寸:最大内尺寸:440×320×170(mm)

  • 材质:-

  • 重量:单箱MAX 50kg

特长

动作规格

  • 外观尺寸:847×603×202(mm)

  • 行程:455mm(横向位移)

  • 速度:0.5m/s

  • 负载:Max 50kg

主要零件选型理由

  • 零件:线性滑轨:C-SRH51Y22

  • 理由:采用了高品质高精度钢珠,及优质模具成型、组装,运行平滑阻力小、寿命长,承重能力优秀。

设计要点

主要零件的计算工序

  • 线性滑轨所需载荷

  • N=M+Mt=50Kg+5.5Kg=55.5Kg 约合543.9N

  • M:荷重=50Kg

  • Mt:取货臂的质量=5.5Kg

  • 所选线性滑轨的额定载荷:617N(2根)>所需载荷

构造改善和设计要点

  • 1、步进电机中低输出力矩大,开环控制,成本只有伺服电机的1/4左右。

  • 2、步进电机与伺服电机相比一般不具备过载能力,速度响应较伺服电机慢。

  • 3、滑动轨道容易磨损,注意事项中需要定期补充润滑油。


No.005003 立仓库式AGV_旋转移载机构


设计要点,尺寸规格等更多案例信息,请点击进入案例详情

No.005003 立仓库式AGV_旋转移载机构

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities